Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Alux Profile
Zubehör
Nivellierfüße
Verstellbarer Fuß 40mm M8x50
Alux Profile
Zubehör
Nivellierfüße
Verstellbarer Fuß 40mm M8x50
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
YZPL936LH
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Farbe
COLOR
Länge (mm)
LENGTH__MM_
Material
MATERIAL
Gewinde
THREAD
Version
VERSION
Name
NAME
1
YZPL936LH
Schwarz
50
Kunststoff
M8
PA6 glasfaserverstärkt
YZPL936LH
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Alux Profile
- Verstellbarer Fuß 40mm M8x50
Bestellnummer
YZPL936LH
Letzte Änderung
10.07.2024 12:22:24
Einheit
Schlagworte
Fuß
Nivellierfüße
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
YZPL936LH